(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突っ張りスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KTSDB-1629
突っ張りスタンド ヨウジョウシート・ヨウジョウボード

通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円

【特長】・天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプです・先端部分が可動す...

詳細情報を確認する

  • 垂直静止荷重(kg):
    55
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    先端パーツ:合成ゴム

型番

KTSDB-1629 解除

Loading...

 
カタログを表示

KTSDB-1629 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
適合サイズ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTSDB-1629

595-1664
4535395000695
1600~2900
2350.0

1個

7,250( 7,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプです
・先端部分が可動することにより、角度のある場所でも使用可能です
・使いやすいワンタッチロックです
【用途】
・養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に
・撮影等の補助に
【材質】
・本体:スチール
・先端パーツ:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突っ張りスタンドの型番KTSDB-1629のページです。
型番KTSDB-1629に関する仕様情報を記載しております。

突っ張りスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KTSDB-2139
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 適合サイズ(mm) 質量(g)

9,640円

( 10,604円 )
1個 -

5日目

595-166845353950007012100~39002890.0

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました