(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SI-H-5
チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー【100個入り】 ポリブクロ

通常単価(税別)
3,162円
税込単価
3,478円

【特長】・中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です・検査キッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • ガゼット幅(mm):
    0
  • 厚さ(mm):
    0.05

(i)ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

Loading...

 
カタログを表示

SI-H-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-H-5

4909767163583
245-1448
456.000
170
240

1パック

100個入り

3,162( 3,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です
・検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています
・封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです
・安全・安心の日本製です
・プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます
・白ベタ印刷付きにより書き込み出来ます
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバーの型番SI-H-5のページです。
型番SI-H-5に関する仕様情報を記載しております。

チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SI-J-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

4,990円

( 5,489円 )

100個入り

1パック -

1日目

4909767163606245-1447864.000240340

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました