(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) VCP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCP-G
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) VCP【50個入り】 ラミグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,788円
税込単価
1,967円

【特長】・チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。・衣類・日用雑貨・食品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 色:
    表面:透明、裏:アルミ蒸着
  • 材質1:
    表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)
  • 厚さ(mm):
    表0.062、裏0.074
  • 材質2:
    裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)

(i)ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

Loading...

VCP-Gの仕様・寸法情報

商品タイプチャック付ポリ袋表面:透明、裏:アルミ蒸着
JANコード4909767714037トラスココード160-6466
質量(g)265材質1表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)
横(mm)140厚さ(mm)表0.062、裏0.074
縦(mm)200材質2裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCP-G

4909767714037
160-6466
265
140
200

1パック

50個入り

1,788( 1,967円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
・衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
【材質】
・表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)
・裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)

(i)ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) VCPの型番VCP-Gのページです。
型番VCP-Gに関する仕様情報を記載しております。

「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) VCPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCP-E
VCP-F
VCP-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

1,196円

( 1,316円 )

50個入り

1パック あり

1日目

4909767714013160-6464142100140

1,223円

( 1,345円 )

50個入り

1パック あり

1日目

4909767714020160-6465197120170

2,574円

( 2,831円 )

50個入り

1パック あり

1日目

4909767714044160-6467369170240
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト