(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21184-125-10
硬質ダクトPP ダクトホース・ダクトハイカン

硬質ダクトPP 21184-125-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,084円
税込単価
46,292円

【特長】・自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます・屋内環...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    10
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80

Loading...

21184-125-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
許容曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21184-125-10

132.8
125.0
11800.0
400-7402
300

1個

42,084( 46,292円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます
・屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します
・口元をひねることで、口径が変化します
・ナイフなどで切断できます
・接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください
【用途】
・スポットクーラー用
・空調用送・排気用
・木工機械、金属研磨機械などの集塵用
・土木建設・電気配管・農業用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

21184-125-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質ダクトPPの型番21184-125-10のページです。
型番21184-125-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
21184-055-10
21184-075-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) 内径(mm) 質量(g) トラスココード 許容曲げ半径(mm)

18,750円

( 20,625円 )
1個 -

5日目

60.855.04500.0400-7363140

24,480円

( 26,928円 )
1個 -

5日目

82.475.06800.0400-7396175

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました