(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:21107-038-10
ダクトEE 長さ5m・10m ジュシ・ダクト・フレキシブルホース

ダクトEE 長さ5m・10m 21107-038-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,008円
税込単価
13,209円

【特長】・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます・切断・取付が容易...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軟質PVC
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~50
  • 材質2:
    硬質PVC

Loading...

21107-038-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
許容圧力(常温)(MPa)
長さ(m)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
許容曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21107-038-10

44.5
0.06
10
37.3
2900.0
395-4944
38

1個

12,008( 13,209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます
・切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます
【用途】
・室内の送・排気用
・工場設備の送・排気用
・その他集塵、送・排気用
・伝って流れる程度の排水に
【材質】
・軟質PVC
・硬質PVC

21107-038-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトEE 長さ5m・10mの型番21107-038-10のページです。
型番21107-038-10に関する仕様情報を記載しております。

ダクトEE 長さ5m・10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
21107-032-10
21107-050-10
21107-065-10
21107-075-10
21107-090-10
21107-100-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) 許容圧力(常温)(MPa) 長さ(m) 内径(mm) 質量(g) トラスココード 許容曲げ半径(mm)

8,665円

( 9,532円 )
1個 -

4日目

38.60.061032.42200.0395-494732

14,803円

( 16,283円 )
1個 -

4日目

60.20.051050.65900.0395-494650

23,000円

( 25,300円 )
1個 -

4日目

72.00.041062.46500.0395-494865

25,514円

( 28,065円 )
1個 -

4日目

86.40.041076.47800.0395-494175

28,870円

( 31,757円 )
1個 -

4日目

99.50.031088.99500.0395-493490

31,580円

( 34,738円 )
1個 -

4日目

112.20.0310101.610200.0395-4936100

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました