(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVチップタイプLED搭載ワークライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVチップタイプLED搭載ワークライト

通常価格(税別)
8,800円
税込価格
9,680円

【特長】・365nm UVライト搭載です・チップタイプUV LED・白色COB...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4950654039368
  • トラスココード:
    253-9691
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    145
  • 最大点灯時間(h):
    2.5
  • 照射距離(m):
    12m
  • 色:
    白色
  • 幅(mm):
    28
  • 明るさ(lm):
    120
  • 質量(g):
    84.000
  • 充電時間:
    3時間
  • 照射角度:
    120度

型番

GZ-001UV 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ-001UV

1個

8,800( 9,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・365nm UVライト搭載です
・チップタイプUV LED・白色COB LED搭載ワークライトです
・防塵・防滴(IP54準拠)・2m落下耐久です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVチップタイプLED搭載ワークライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました