(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y4825K-08-25X11-1P
VHB構造用接合テープ Y-4825 カミリョウメンテープ(フショクフ)

VHB構造用接合テープ Y-4825 Y4825K-08-25X11-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,196円
税込単価
3,516円

【特長】・リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~200
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 色:
    グレー
  • 長さ(m):
    11
  • 材質3:
    はく離紙:平面紙

型番

Y4825K-08-25X11-1P 解除

Loading...

Y4825K-08-25X11-1Pの仕様・寸法情報

JANコード4589492601699トラスココード630-8233
質量(g)225.000材質1基材:アクリルフォーム
材質2粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-30~200テープカット条件切断にはカッターが必要
グレー長さ(m)11
幅(mm)25材質3はく離紙:平面紙

カタログ

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y4825K-08-25X11-1P

4589492601699
630-8233
225.000
25

1個

3,196( 3,516円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです
・VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています
・低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます
・変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です
【用途】
・各種金属、補強材などの固定、シールに
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:平面紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4825の型番Y4825K-08-25X11-1Pのページです。
型番Y4825K-08-25X11-1Pに関する仕様情報を記載しております。

VHB構造用接合テープ Y-4825のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Y4825K-08-12X11-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

1,910円

( 2,101円 )
1個 -

19日目

4589492601682630-8270110.00012
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト