(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPH110GF-12X33-1P
VHBテープ GPH110 カミリョウメンテープ(フショクフ)

VHBテープ GPH110 GPH110GF-12X33-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,946円
税込単価
3,241円

【特長】・簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します・耐...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~230
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 色:
    グレー
  • 長さ(m):
    33
  • 材質3:
    はく離紙:PEフィルム

型番

GPH110GF-12X33-1P 解除

Loading...

GPH110GF-12X33-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPH110GF-12X33-1P

4589492601736
630-8243
400
12

1個

2,946( 3,241円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します
・耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します
・リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です
・施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します
【用途】
・金属や一般的なプラスチック全般の接合に
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:PEフィルム

GPH110GF-12X33-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHBテープ GPH110の型番GPH110GF-12X33-1Pのページです。
型番GPH110GF-12X33-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GPH110GF-19X33-1P
GPH110GF-25X33-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

4,446円

( 4,891円 )
1個 -

19日目

4589492601743630-8257630.00019

5,731円

( 6,304円 )
1個 -

19日目

4589492601750630-8268825.00025

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました