(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KKD-12R
超強力両面テープ 金属・一般材料用 リョウメンテープ

超強力両面テープ 金属・一般材料用 KKD-12R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

【特長】・耐候性、耐熱性に優れたアクリルフォームテープです・アルミ、ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~150
  • テープカット条件:
    切断にははさみ/カッタ-が必要
  • 色:
    グレー

型番

KKD-12R 解除

Loading...

KKD-12R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKD-12R

4550309264581
389-2926
21
1.5
12

1個

869( 956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐熱性に優れたアクリルフォームテープです
・アルミ、ステンレスなどの金属の接着にお勧めです
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

KKD-12Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力両面テープ 金属・一般材料用の型番KKD-12Rのページです。
型番KKD-12Rに関する仕様情報を記載しております。

超強力両面テープ 金属・一般材料用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KKD-19R
PVG-12R
PVG-19R
SKD-12R
SKD-19R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm)

1,024円

( 1,126円 )
1個 -

1日目

4550309264598389-292528.0001.519

1,862円

( 2,048円 )
1個 -

1日目

4550309264628389-292497.0001012

2,791円

( 3,070円 )
1個 -

1日目

4550309264635389-2923137.0001019

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

1日目

4550309264604389-292138.000412

2,050円

( 2,255円 )
1個 -

1日目

4550309264611389-292258.000419

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました