(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y4825K-20-19X10-1P
VHB構造用接合テープ Y-4825K カミリョウメンテープ(フショクフ)

VHB構造用接合テープ Y-4825K Y4825K-20-19X10-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,464円
税込単価
3,810円

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすい...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    基材:アクリルフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    2.0
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~200
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 色:
  • 長さ(m):
    10
  • 材質3:
    はく離紙:平面紙

型番

Y4825K-20-19X10-1P 解除

Loading...

Y4825K-20-19X10-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y4825K-20-19X10-1P

4589492601712
630-8273
355.000
19

1個

3,464( 3,810円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです
・低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます
・スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます
・変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です
【用途】
・車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:平面紙

Y4825K-20-19X10-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4825Kの型番Y4825K-20-19X10-1Pのページです。
型番Y4825K-20-19X10-1Pに関する仕様情報を記載しております。

VHB構造用接合テープ Y-4825Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Y4825K-20-12X10-1P
Y4825K-20-25X10-1P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

2,483円

( 2,731円 )
1個 -

19日目

4589492601705630-8266225.00012

4,429円

( 4,872円 )
1個 -

19日目

4589492601729630-8249465.00025

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました