(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープアプリケーター ATG888 + 専用テープ DCX-1018 セット (型番リスト)

両面テープアプリケーター ATG888 + 専用テープ DCX-1018 セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
39,809円 ~ 40,260円
税込価格
43,790円 ~ 44,286円

【特長】・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターと専用テープのセットで...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.13
  • 長さ(m):
    50

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573342784014
206-7828
800.000
12

1個

39,809( 43,790円 )

1日目

4573342784021
206-7829
900.000
19

1個

40,260( 44,286円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターと専用テープのセットです
・さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます
・カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません
・各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有しており、各種素材への接着性に優れています
・厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ない低VOCテープです
【用途】
・ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定用
・各種発泡体の取付用

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープアプリケーター ATG888 + 専用テープ DCX-1018 セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト