(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム製セーフティストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFS-250B
ゴム製セーフティストラップ アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
3,096円
税込単価
3,406円

【特長】・ゴム製コードのハンドストラップタイプで、手首にフィットし抜けません・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート(ジョイント)、ゴム・ポリエステル繊維(コード)、アルミ合金(コードスライダー)
  • コード径(mm):
    4
  • 最大長さ(mm):
    420

(i)ご注意

  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。

型番

SFS-250B 解除

Loading...

 
カタログを表示

SFS-250B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFS-250B

4975180948908
314-5351

1個

3,096( 3,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製コードのハンドストラップタイプで、手首にフィットし抜けません
・アイテムを下げた時コードが1本になるため、からまりません
・簡易的に両手をフリーにできるので取り廻しやすく、作業効率アップに繋がります
【用途】
・工具や軽量小物の紛失・落下防止に
・カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
【材質】
・ポリカーボネート(ジョイント)、ゴム・ポリエステル繊維(コード)、アルミ合金(コードスライダー)

(i)ご注意

  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム製セーフティストラップの型番SFS-250Bのページです。
型番SFS-250Bに関する仕様情報を記載しております。

ゴム製セーフティストラップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFS-250BK
SFS-250GR
SFS-250MP
SFS-250MV
SFS-250MW
SFS-250R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948915314-5353

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948922314-6825

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948953314-5352

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948946314-6827

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948939314-6828

3,096円

( 3,406円 )
1個 -

1日目

4975180948892314-6824

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました