(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU-BE
スベラーズ【14個入り】 キノウテープ

スベラーズ SU-BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,630円
税込単価
8,393円

【特長】・全面ソフトな3本クッションでスベリ止めの効果があります・コーナークッ...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    4.1
  • 長さ(m):
    0.67
  • 長さ(mm):
    670
  • 幅(mm):
    39.5
  • タイプ(屋内/屋外):
    室内
  • 質量(g):
    2200.000
  • 材質1:
    すべり止め材:塩化ビニール
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系粘着剤

Loading...

SU-BE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-BE

ベージュ
4971771011051
160-6254

1パック

14個入り

7,630( 8,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ソフトな3本クッションでスベリ止めの効果があります
・コーナークッションが転倒時の当たりをやわらげます
・2本の蓄光性微光ラインが消灯・停電時に一時的に光ります
・強力粘着テープでしっかり固定できます
【用途】
・室内木製階段用
【材質】
・すべり止め材:塩化ビニール
・粘着剤:アクリル系粘着剤

SU-BEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スベラーズの型番SU-BEのページです。
型番SU-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SU-BR
SU-LB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

7,630円

( 8,393円 )

14個入り

1パック -

1日目

4971771011013160-6256

7,630円

( 8,393円 )

14個入り

1パック -

1日目

うす茶4971771011044160-6257

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました