(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシオ570 アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2317753
フレキシオ570 アタッチメント トソウヨウヒン

通常単価(税別)
7,594円
税込単価
8,353円

【特長】・騒音を抑えたハイパワー強力タービン搭載のDIY用温風塗装機です【用途...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    500.000

型番

2317753 解除

Loading...

 
カタログを表示

2317753 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
タンク容量(ml)
ノズル径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2317753

201-2361
800
-
4004025067044

1個

7,594( 8,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音を抑えたハイパワー強力タービン搭載のDIY用温風塗装機です
【用途】
・フレキシオ570用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシオ570 アタッチメントの型番2317753のページです。
型番2317753に関する仕様情報を記載しております。

フレキシオ570 アタッチメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2361746
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード タンク容量(ml) ノズル径(mm) JANコード

11,063円

( 12,169円 )
1個 -

1日目

208-269713004.14004025083587

塗装機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました