(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ついたて君用ウェイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ついたて君用ウェイト

通常単価(税別)
5,117円
税込単価
5,629円

【特長】・ついたて君に取り付けることで、安定性を高めます・ついたて君本体のフレ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4903180188000
  • トラスココード:
    160-6432
  • 質量(g):
    620.000
  • 材質1:
    ステンレス樹脂被覆
  • 奥行(mm):
    32
  • 色:
    木目調
  • 間口(mm):
    520
  • 縦(mm):
    32

(i)ご注意

  • パネル1枚に対してウェイト1本ご使用ください。

型番

FU755-000X-SP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU755-000X-SP

1個

5,117( 5,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ついたて君に取り付けることで、安定性を高めます
・ついたて君本体のフレームに引っ掛けて使用することで、風を受けても動いたり、倒れたりしづらくなります
【用途】
・ついたて君用重り
【材質】
・ステンレス樹脂被覆

(i)ご注意

  • パネル1枚に対してウェイト1本ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ついたて君用ウェイトの型番FU755-000X-SPのページです。
型番FU755-000X-SPに関する仕様情報を記載しております。

ついたて君用ウェイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました