(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテック 清掃中パネルECO ミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FU888-000X-MB
プロテック 清掃中パネルECO ミニ アンゼンヨウヒン

通常単価(税別)
4,641円
税込単価
5,105円

【特長】・汎用性の高い無地タイプです【用途】・清掃中の注意喚起に【材質】・再生...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    770.000
  • 材質1:
    再生ABSABS
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    380
  • 色:
    イエロー
  • 間口(mm):
    270
  • 厚さ(mm):
    35

型番

FU888-000X-MB 解除

Loading...

カタログを表示

FU888-000X-MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FU888-000X-MB

4903180200436
574-6286
清掃中

1個

4,641( 5,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い無地タイプです
【用途】
・清掃中の注意喚起に
【材質】
・再生ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック 清掃中パネルECO ミニの型番FU888-000X-MBのページです。
型番FU888-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。

プロテック 清掃中パネルECO ミニのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FU890-000X-MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 表示内容

4,165円

( 4,582円 )
1個 -

1日目

4903180200450572-2669無地

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました