(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテック 清掃中パネルECO Y-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテック 清掃中パネルECO Y-P

通常価格(税別)
4,998円 ~ 5,232円
税込価格
5,498円 ~ 5,755円

【特長】・清掃中の注意喚起に【材質】・再生ABS

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    再生ABSABS
  • 奥行(mm):
    325
  • 高さ(mm):
    620
  • 色:
    イエロー
  • 間口(mm):
    305
  • 厚さ(mm):
    35

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903180200443
574-6278
清掃中

1個

5,232( 5,755円 )

1日目

4903180200467
574-4736
無地

1個

4,998( 5,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃中の注意喚起に
【材質】
・再生ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテック 清掃中パネルECO Y-Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました