(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500L
フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ) フレキシブルホース・ツギテ・カンレンブヒン

フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ) NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,477円
税込単価
29,125円

【特長】・優れた耐薬品性と耐溶剤性をもち、幅広い流体の搬送用フレキシブルホース...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    薬品・溶剤
  • 接続方式:
    テーパーオスねじ(片側ルーズ)
  • 材質1:
    フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2:
    ユニオン・ニップル部:ステンレス(SUS304)
  • 使用温度範囲(℃):
    -100~120
  • 最高使用圧力(MPa):
    1

型番

NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500L 解除

Loading...

NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500L

500
10
3/8
200.000
361-3071

1個

26,477( 29,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐薬品性と耐溶剤性をもち、幅広い流体の搬送用フレキシブルホースとして活用できます
・材質に非粘着性で摩擦抵抗の少ない素材を使用しているため、粘着性の高い流体にも適しています
・掲載以外の口径・長さも対応可能です
【用途】
・食品工場や化学薬品工場などの配管の芯ずれの吸収および振動吸収に
【材質】
・フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
・ユニオン・ニップル部:ステンレス(SUS304)

NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ)の型番NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500Lのページです。
型番NK-FJP-AXB-SUS304-10A-500Lに関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂フレキシブルホース(ユニオン・ニップル型 フッ素樹脂タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK-FJP-AXB-SUS304-10A-1000L
NK-FJP-AXB-SUS304-15A-1000L
NK-FJP-AXB-SUS304-15A-500L
NK-FJP-AXB-SUS304-6A-1000L
NK-FJP-AXB-SUS304-6A-500L
NK-FJP-AXB-SUS304-8A-1000L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) 呼び径A 呼び径B 質量(g) トラスココード

34,763円

( 38,239円 )
1個 -

5日目

1000103/8270.000361-3062

47,924円

( 52,716円 )
1個 -

5日目

1000151/2430.000361-3089

32,781円

( 36,059円 )
1個 -

5日目

500151/2310.000361-3097

31,049円

( 34,154円 )
1個 -

5日目

100061/8120.000361-3101

24,667円

( 27,134円 )
1個 -

5日目

50061/880.000361-3119

32,267円

( 35,494円 )
1個 -

5日目

100081/4150361-3127

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました