(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソニックデフェンダーマックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソニックデフェンダーマックス【2個入り】

通常単価(税別)
7,331円
税込単価
8,064円

【特長】・人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹が、耳の形状に適合して...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    207-7524
  • JANコード:
    0084871319652
  • 質量(g):
    5.400
  • 材質1:
    耳栓本体:医療用ポリマー樹脂
  • NRR値(dB):
    26
  • コード:
    有(660mm)
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ブルー

型番

EP9-BL-MPR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP9-BL-MPR

1パック

2個入り

7,331( 8,064円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹が、耳の形状に適合しています
・ポリマー樹脂に金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知できます
・明るい青色なので、食品工場などで落としても目立ちやすく、視認性に優れています
・有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げません
・耳栓をしたままマスク、ヘルメット、帽子、イヤーマフの使用が可能です
【用途】
・食品工場での作業時に
【材質】
・耳栓本体:医療用ポリマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックデフェンダーマックスの型番EP9-BL-MPRのページです。
型番EP9-BL-MPRに関する仕様情報を記載しております。

ソニックデフェンダーマックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました