(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォークリフトセーフティサークルライト 高輝度モデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォークリフトセーフティサークルライト 高輝度モデル

通常単価(税別)
11,273円
税込単価
12,400円

【特長】・フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度ア...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    PC
  • 材質2:
    アルミニウム
  • 材質3:
  • 質量(g):
    660.000
  • JANコード:
    4580060595938
  • トラスココード:
    538-6577

(i)ご注意

  • ※公道走行時は点灯させないでください。
  • ※事故の回避や安全を保証するものではありません。
  • 運転者は周囲の安全を目視確認しながら運転してください。
  • ※記載されている物以外は付属いたしません。
  • ※落としたり強い衝撃を与えないでください。

型番

FRKLEDSBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRKLEDSBK

1個

11,273( 12,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト
・倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です
・進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします
・高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます
・マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です
【用途】
・フォークリフトの安全対策に
【材質】
・PC
・アルミニウム
・銅

(i)ご注意

  • ※公道走行時は点灯させないでください。
  • ※事故の回避や安全を保証するものではありません。
  • 運転者は周囲の安全を目視確認しながら運転してください。
  • ※記載されている物以外は付属いたしません。
  • ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフトセーフティサークルライト 高輝度モデルの型番FRKLEDSBKのページです。
型番FRKLEDSBKに関する仕様情報を記載しております。

フォークリフトセーフティサークルライト 高輝度モデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました