(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED Ganzチューブライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GZT-1200
LED Ganzチューブライト サギョウヨウハンディライト

通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

【特長】・高出力で、フックとマグネットが付いており、場所を問わずに使用が可能で...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    2
  • 外径(mm):
    33
  • 照射角(°):
    240
  • 色:
  • 幅(mm):
    33
  • 材質1:
    PC

(i)ご注意

  • 連結可能数(消費電力180W未満)を超えて使用した場合、重大な事故に繋がる恐れがありますので必ず連結可能数を守って使用して下さい。

型番

GZT-1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

GZT-1200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
全長(mm)
明るさ(lm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZT-1200

18
1200
1800
4950654051094
950.000
555-7665

1個

13,800( 15,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力で、フックとマグネットが付いており、場所を問わずに使用が可能です
・連結(消費電力180W未満)が可能で、広く現場を照射可能です
【用途】
・工事現場に
・検品や手元作業時に
【材質】
・PC

(i)ご注意

  • 連結可能数(消費電力180W未満)を超えて使用した場合、重大な事故に繋がる恐れがありますので必ず連結可能数を守って使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED Ganzチューブライトの型番GZT-1200のページです。
型番GZT-1200に関する仕様情報を記載しております。

LED Ganzチューブライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GZT-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力(W) 全長(mm) 明るさ(lm) JANコード 質量(g) トラスココード

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

4日目

96009004950654051087750.000555-7667

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました