(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成皮革手袋 GB-2510-M-OL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合成皮革手袋 GB-2510-M-OL

通常単価(税別)
536円
税込単価
590円

【特長】・手に良く馴染むスタンダードなPU手袋です・重機運転・荷役・運送・日曜...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4518406142591
  • 質量(g):
    57.000
  • トラスココード:
    567-5773
  • 材質1:
    手の平・ベルト・パイピング:合成皮革 甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
  • リストカラー:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 色:
    オリーブ
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • すべり止め:
    ポリウレタン
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

GB-2510-M-OL 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4518406142591質量(g)57.000
トラスココード567-5773材質1手の平・ベルト・パイピング:合成皮革 甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
リストカラーブラック厚さ(mm)0.6
手のひら周り(cm)18オリーブ
全長(cm)21.5中指長さ(cm)8.0
すべり止めポリウレタン袖口タイプマジック式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB-2510-M-OL

1個

536( 590円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に良く馴染むスタンダードなPU手袋です
・重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
【材質】
・手の平・ベルト・パイピング:合成皮革 甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成皮革手袋 GB-2510-M-OLの型番GB-2510-M-OLのページです。
型番GB-2510-M-OLに関する仕様情報を記載しております。

合成皮革手袋 GB-2510-M-OLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト