(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルラッカースプレー TRY 4976124253713

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルラッカースプレー TRY 4976124253713

通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円

【特長】・高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。・有害な鉛化...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
  • トラスココード:
    157-6992
  • JANコード:
    4976124253713
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    アクリル樹脂
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.6~1.1
  • 色:
    グリーン
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)

型番

4976124253713 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4976124253713

1個

1,059( 1,165円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
・簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
【用途】
・工作品・シャッター・自転車に。
【材質】
・アクリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルラッカースプレー TRY 4976124253713の型番4976124253713のページです。
型番4976124253713に関する仕様情報を記載しております。

アクリルラッカースプレー TRY 4976124253713のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました