(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッペ 強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4976124403118
ニッペ 強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め サビドメトリョウ

通常単価(税別)
2,595円
税込単価
2,855円

【特長】・2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
  • 質量(g):
    1140.0
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 容量(L):
    0.7
  • 塗り重ね可能時間:
    2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)

型番

4976124403118 解除

Loading...

 
カタログを表示

4976124403118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4976124403118

419-7046
4976124403118
赤サビ

1個

2,595( 2,855円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。
・油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。
・油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
【用途】
・門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッペ 強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止めの型番4976124403118のページです。
型番4976124403118に関する仕様情報を記載しております。

ニッペ 強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止めのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4976124403217
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

2,595円

( 2,855円 )
1個 -

19日目

419-70624976124403217グレー

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました