(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッペ スプレーラッカー 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4976124251306
ニッペ スプレーラッカー 400ml スプレートリョウ

通常単価(税別)
1,841円
税込単価
2,025円

【特長】・霧が細かく、流れやタレがなく美しく仕上がります。・有害な鉛化合物は原...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
  • 質量(g):
    481.000
  • 材質1:
    ニトロセルロース
  • 容量(L):
    0.4
  • 塗布面積([[M2]]):
    鉄部:1.0~1.4、木部:0.6~1.0
  • 材質2:
    合成樹脂(アルキド)

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなりの差があります。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。

型番

4976124251306 解除

Loading...

 
カタログを表示

4976124251306 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4976124251306

818-0026
4976124251306
マリンブルー
顔料
有機溶剤

1個

1,841( 2,025円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・霧が細かく、流れやタレがなく美しく仕上がります。
・有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
・簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです。
【用途】
・自転車・家具・冷蔵庫など家電製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなどに。
【材質】
・ニトロセルロース
・合成樹脂(アルキド)
・有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなりの差があります。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッペ スプレーラッカー 400mlの型番4976124251306のページです。
型番4976124251306に関する仕様情報を記載しております。

ニッペ スプレーラッカー 400mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4976124250408
4976124250705
4976124250804
4976124251504
4976124251603
4976124251702
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 材質3 材質4

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

7日目

818-00214976124250408つや消しホワイト顔料有機溶剤

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

19日目

818-00224976124250705ブラック顔料有機溶剤

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

19日目

818-00234976124250804つや消しブラック顔料有機溶剤

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

19日目

818-00274976124251504レッド顔料有機溶剤

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

19日目

818-00284976124251603グリーン顔料有機溶剤

1,841円

( 2,025円 )
1個 -

19日目

818-00294976124251702ライトグリーン顔料有機溶剤

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました