(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力防草クロスシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DDHC10595
強力防草クロスシート シート

通常単価(税別)
9,736円
税込単価
10,710円

【特長】・お庭周りの道路、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです【材...

詳細情報を確認する

型番

DDHC10595 解除

Loading...

 
カタログを表示

DDHC10595 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DDHC10595

4989156105950
6500.0
363-2260
ポリプロピレン

1個

9,736( 10,710円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お庭周りの道路、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力防草クロスシートの型番DDHC10595のページです。
型番DDHC10595に関する仕様情報を記載しております。

強力防草クロスシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DDHC10584
DDHC10596
DDHC10597
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

8,459円

( 9,305円 )
1個 -

4日目

49891561058446500.0363-2223ポリプロピレン

12,665円

( 13,932円 )
1個 -

4日目

49891561059679800.0363-2204ポリプロピレン

33,065円

( 36,372円 )
1個 -

4日目

498915610597426000.0363-2252耐候性強化ポリプロピレン

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました