(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ダイローブTG151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒手袋 ダイローブTG151

通常価格(税別)
2,875円
税込価格
3,163円

【特長】・-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です・ポリウレタン製インナー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 全長(cm):
    28.0
  • 材質1:
    表面:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏地:綿
  • 材質3:
    インナー:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 手袋本体は-70℃でもヒビ割れませんが使用可能温度とは異なります。
  • 冷気の伝わり方には個人差がありますので、冷たいと感じたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4940656019239
580-0289
25.6
8.6
132.000
L

1個

2,875( 3,163円 )

11日目

4940656019246
578-0291
28.0
9.2
144.000
LL

1個

2,875( 3,163円 )

11日目

4940656019222
578-0293
23.6
7.8
126
M

1個

2,875( 3,163円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です
・ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています
・一体成型により、水や油がしみこみません
・油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです
・摩耗に強く丈夫で軽量です
・表面は、粒子状すべり止め加工を施しています
・安心安全のメイドインジャパンです
【用途】
・除雪・雪かき・雪下ろしに
・冷凍倉庫・冷蔵倉庫に
・洗車・整備、メンテナンス作業に
・ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に
・林業・間伐・伐採作業
・ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作
・玉掛け周辺業務
・土木作業
・農作業
【材質】
・表面:ポリウレタン
・裏地:綿
・インナー:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 手袋本体は-70℃でもヒビ割れませんが使用可能温度とは異なります。
  • 冷気の伝わり方には個人差がありますので、冷たいと感じたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 ダイローブTG151のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました