(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動遮光フィルタ(手持ち面用)

自動遮光フィルタ(手持ち面用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

【特長】・市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    42.000
  • 遮光前:
    #3
  • 電源:
    太陽電池および内蔵電池

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
遮光後
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4541492550261
225-9913
#11

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

4541492002128
225-9908
#10

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わりします
・溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光フィルタ(手持ち面用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました