(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 防災レスキュー仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRF120A-L-OR
耐切創手袋 防災レスキュー仕様 タイセッソウテブクロ

通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

【特長】・耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    約1.5
  • 材質1:
    繊維部:パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
  • 材質2:
    補強部:天然皮革(ピッグスウェード)
  • EN388 2016規格:
    3D

型番

TRF120A-L-OR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRF120A-L-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRF120A-L-OR

オレンジ
4550414312351
631-9219
24
26
8.7
105.000

1個

6,180( 6,798円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。
・手のひら部を天然皮革で補強しています。
・縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。
・「2017年ガイドライン」適合品です。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。
・消防、災害活動。
【材質】
・繊維部:パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り)
・補強部:天然皮革(ピッグスウェード)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 防災レスキュー仕様の型番TRF120A-L-ORのページです。
型番TRF120A-L-ORに関する仕様情報を記載しております。

耐切創手袋 防災レスキュー仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRF120A-LL-OR
TRF120A-M-OR
TRF121A-L-NV
TRF121A-LL-NV
TRF121A-M-NV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

6,180円

( 6,798円 )
1個 -

19日目

オレンジ4550414312344631-92182526.89110

6,180円

( 6,798円 )
1個 -

19日目

オレンジ4550414312368631-92142325.28.4100.000

6,180円

( 6,798円 )
1個 -

19日目

ネイビー4550414312382631-921624268.7105.000

6,180円

( 6,798円 )
1個 -

19日目

ネイビー4550414312375631-92152526.89110

6,180円

( 6,798円 )
1個 -

19日目

ネイビー4550414312399631-92172325.28.4100.000

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました