(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEO CLASSICS Fitter

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLR52-2-1.50
NEO CLASSICS Fitter メガネ

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】・より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:プラスチック
  • レンズ色:
    クリア
  • 幅(mm):
    141
  • 高さ(mm):
    38.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GLR52-2-1.50 解除

Loading...

 
カタログを表示

GLR52-2-1.50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
テンプル色
UVカット
度数(度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLR52-2-1.50

4900898652229
21.000
341-2677
ブラック
+1.50

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました
・お好みのカーブに調節が可能です
・UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です
【用途】
・ビジネスシーンに
・新聞、スマホを見るときに
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEO CLASSICS Fitterの型番GLR52-2-1.50のページです。
型番GLR52-2-1.50に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
GLR52-2-+3.00
GLR52-2-+3.50
GLR52-2-1.00
GLR52-2-2.00
GLR52-6-+3.00
GLR52-6-+3.50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード テンプル色 UVカット 度数(度)

1,857円

( 2,043円 )
1個 -

5日目

490089865225025341-2673ブラック+3.00

1,857円

( 2,043円 )
1個 -

5日目

490089865226726.000341-2678ブラック+3.50

2,550円

( 2,805円 )
1個 -

1日目

490089865221219.000341-2674ブラック+1.00

2,550円

( 2,805円 )
1個 -

1日目

490089865223622.000341-2670ブラック+2.00

1,857円

( 2,043円 )
1個 -

5日目

490089865265625341-2676ネイビー+3.00

1,857円

( 2,043円 )
1個 -

5日目

490089865266326.000341-2680ネイビー+3.50

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました