(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスターバケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PLB14LY
リス プラスターバケツ カドソウ・マルソウ・スイソウ

通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです・本体の口元は折り返しがつ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    260
  • 容量(L):
    14
  • 質量(g):
    900.0
  • 材質1:
    本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)

型番

PLB14LY 解除

Loading...

カタログを表示

PLB14LYの仕様・寸法情報

奥行(mm)-外径(mm)330
間口(mm)-高さ(mm)260
レモンイエロー容量(L)14
JANコード4909818499210質量(g)900.0
トラスココード362-4306材質1本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)

型番リスト

型番
奥行(mm)
外径(mm)
間口(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLB14LY

-
330
-
レモンイエロー
4909818499210
362-4306

1個

1,800( 1,980円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです
・本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています
【用途】
・一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に
・清掃業者に
【材質】
・本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リス プラスターバケツの型番PLB14LYのページです。
型番PLB14LYに関する仕様情報を記載しております。

リス プラスターバケツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PL-B14OR
PLB14-LM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 外径(mm) 間口(mm) JANコード トラスココード

2,790円

( 3,069円 )
1個 -

1日目

330-330オレンジ4909818480522246-0220

2,790円

( 3,069円 )
1個 -

1日目

330-330ライム4909818487569246-0219
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 外径(mm) 間口(mm) JANコード トラスココード

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト