(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガトンパワー耐切創(Fレベル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガトンパワー耐切創(Fレベル)

通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

【特長】・13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ/ブラック
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • すべり止め:
    ニトリルゴム
  • EN388 2016規格:
    4×43F
  • 材質1:
    繊維部:高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 耐切創に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保障するものではありません。
  • 旋盤・ボール盤等の回転体に手を引き込まれる恐れがある作業には使用しないで下さい。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないで下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907534531214
321-6119
グレー
20
23.5
9
78.000
L

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

4907534531221
321-9462
ブラック
20.5
24.5
9.5
85.000
LL

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

4907534531207
322-1053
グリーン
19
23
8
74.000
M

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
【用途】
・刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業等に
【材質】
・繊維部:高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
・すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 耐切創に優れた素材を使用していますが、絶対的な安全を保障するものではありません。
  • 旋盤・ボール盤等の回転体に手を引き込まれる恐れがある作業には使用しないで下さい。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトンパワー耐切創(Fレベル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました