(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自転車用ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.530-LL
自転車用ヘルメット ヘルメット

通常単価(税別)
4,046円
税込単価
4,451円

【特長】・通風孔付き自転車用ヘルメット【用途】・通学用【材質】・ABS樹脂

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ABS樹脂

型番

NO.530-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.530-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.530-LL

4962087105657
269-7195
439.000

1個

4,046( 4,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通風孔付き自転車用ヘルメット
【用途】
・通学用
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自転車用ヘルメットの型番NO.530-LLのページです。
型番NO.530-LLに関する仕様情報を記載しております。

自転車用ヘルメットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.530-L
NO.530-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

4,046円

( 4,451円 )
1個 -

1日目

4962087105640269-7196439.000

4,046円

( 4,451円 )
1個 -

1日目

4962087102519269-8780356

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました