(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターピー ストロングメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STGM1834-GRN
ターピー ストロングメッシュ ボウエンシート

通常単価(税別)
3,275円
税込単価
3,603円

【特長】・強度と軽量性を兼ね備え、繰り返し洗える防炎2類相当のメッシュシートで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン
  • 色:
    グリーン
  • 引張強度:
    タテ570N/3cm、ヨコ640N/3cm
  • 耐久期間:
    約3年
  • 引裂強度:
    タテ230N、ヨコ280N

型番

STGM1834-GRN 解除

Loading...

 
カタログを表示

STGM1834-GRN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ハトメピッチ(cm)
ハトメ数(個)
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
幅(mm)
ハトメピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STGM1834-GRN

4962074010698
437-7092
30
34
3.4
1.8
700.0
1800
300

1個

3,275( 3,603円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と軽量性を兼ね備え、繰り返し洗える防炎2類相当のメッシュシートです
・耐候性約3年、きめ細かい目合いの防炎メッシュシートです
【用途】
・住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生などに
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー ストロングメッシュの型番STGM1834-GRNのページです。
型番STGM1834-GRNに関する仕様情報を記載しております。

ターピー ストロングメッシュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STGM1836-GRN
STGM1851-GRN
STGM1854-GRN
STGM3654-GRN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ハトメピッチ(cm) ハトメ数(個) 長さ(m) 幅(m) 質量(g) 幅(mm) ハトメピッチ(mm)

3,455円

( 3,801円 )
1個 -

7日目

4962074010704437-553645243.61.88001800450

4,366円

( 4,803円 )
1個 -

7日目

4962074010711437-555430465.11.81100.01800300

4,511円

( 4,962円 )
1個 -

7日目

4962074010728437-553745325.41.81100.01800450

7,659円

( 8,425円 )
1個 -

7日目

4962074010735437-708945405.43.62300.03600450

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました