(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
33,103円 25,267円
税込単価
36,413円 27,794円

【特長】・プラスチックハンドルです・チップ交換式です・チップの8辺が使用できま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ハードメタルチップ式
  • 刃長(mm):
    267
  • 刃幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    397
  • 適合替刃:
    825-025
  • JANコード:
    4000896033959
  • 質量(g):
    340.000
  • トラスココード:
    168-0012
  • 材質1:
    特殊鋼・プラスチックハンドル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-25

1個

33,103円

25,267

( 27,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックハンドルです
・チップ交換式です
・チップの8辺が使用できます
【用途】
・塗料・接着剤等の剥離作業に
【材質】
・特殊鋼・プラスチックハンドル
・本体・替刃1装着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパーの型番825-25のページです。
型番825-25に関する仕様情報を記載しております。

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました