(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドメガホンミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドメガホンミニ

通常単価(税別)
4,760円
税込単価
5,236円

【特長】・携帯も可能なサイズの小型メガホンです・携帯、持ち運びにも便利【材質】...

詳細情報を確認する

  • 口径(mm):
    97
  • 内蔵音:
    サイレン(98dB/5m)
  • 幅(mm):
    155
  • 電池持続時間(h):
    28
  • JANコード:
    4962644933747
  • 質量(g):
    277.000
  • トラスココード:
    537-0933
  • 材質1:
    ABS樹脂

(i)ご注意

  • 非防水仕様です

型番

AHM-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHM-103

1個

4,760( 5,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯も可能なサイズの小型メガホンです
・携帯、持ち運びにも便利
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 非防水仕様です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドメガホンミニの型番AHM-103のページです。
型番AHM-103に関する仕様情報を記載しております。

ハンドメガホンミニのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました