(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED一体型ベース照明(トラフ形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMDB4101-25N5-N8
LED一体型ベース照明(トラフ形) オフィスヨウショウメイキグ

通常単価(税別)
8,327円
税込単価
9,160円

【特長】・ライトユニット同梱タイプトラフ形のLED一体型ベース照明です・FHF...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    トラフ形
  • 高さ(mm):
    64
  • 長さ(mm):
    1250
  • 幅(mm):
    75
  • 質量(g):
    1700.0
  • 光源色:
    昼白色
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~242
  • 電源(V):
    100~242

型番

MMDB4101-25N5-N8 解除

Loading...

 
カタログを表示

MMDB4101-25N5-N8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
消費効率(lm/W)
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMDB4101-25N5-N8

561-1508
154.3
2500
16.8
4904323781782

1個

8,327( 9,160円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトユニット同梱タイプトラフ形のLED一体型ベース照明です
・FHF32高出力×2灯用器具相当の明るさ昼白色です
・天井ボルトの出シロ長は、最長35mmまで切断することなく施工可能です
・ライトユニット+本体同梱包品で荷運びも楽で環境に優しい商品です
【用途】
・FHF32蛍光灯からのリニューアル用LEDベースライトトラフ形用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明(トラフ形)の型番MMDB4101-25N5-N8のページです。
型番MMDB4101-25N5-N8に関する仕様情報を記載しております。

LED一体型ベース照明(トラフ形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MMDB4101-52N5-N8
MMDB4101-69N5-NX8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 消費効率(lm/W) 明るさ(lm) 消費電力(W) JANコード

9,785円

( 10,764円 )
1個 -

7日目

561-1507165520031.84904323781706

11,528円

( 12,681円 )
1個 -

7日目

561-1510165690042.34904323781744

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました