(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED一体型ベース照明 逆富士形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MVDB40005K1-N-8
LED一体型ベース照明 逆富士形 ショウメイヨウヒン

通常単価(税別)
7,368円
税込単価
8,105円

【特長】・FLR40形ランプ2灯用器具相当の明るさ明るい昼白色です・天井ボルト...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    逆富士形
  • 高さ(mm):
    62
  • 消費効率(lm/W):
    148.1
  • 長さ(mm):
    1250
  • 光源色:
    昼白色
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 電圧(V):
    AC100~242
  • 電源(V):
    100~242
  • 明るさ(lm):
    4000
  • 消費電力(W):
    27

型番

MVDB40005K1-N-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

MVDB40005K1-N-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVDB40005K1-N-8

364-7811
230
2300.0
4904323780389

1個

7,368( 8,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLR40形ランプ2灯用器具相当の明るさ明るい昼白色です
・天井ボルトの出シロ長は、最長35mmまで切断することなく施工可能です
・ライトユニット+本体 同梱包品で、荷運びも楽で環境に優しい商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型ベース照明 逆富士形の型番MVDB40005K1-N-8のページです。
型番MVDB40005K1-N-8に関する仕様情報を記載しております。

LED一体型ベース照明 逆富士形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MVDB40015K1-N-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 幅(mm) 質量(g) JANコード

7,368円

( 8,105円 )
1個 -

4日目

364-78101502000.04904323780396

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました