(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日常で使える防災スリッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLP30-M
日常で使える防災スリッパ スリッパ・サンダル

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    表地・中敷き:綿
  • 材質2:
    レーヨン/底面:EVA/芯材:ウレタン、EVA、アラミド繊維(ポリエステル100%)

(i)ご注意

  • 本製品は室内履きです。
  • 非常時を除き屋外でのご使用はお避けください。
  • 本製品は日本産業規格(JIS-T8101耐踏抜き性)による検査を実施していますが、それを超える踏抜き力に耐えられるものではありません。
  • あまりにも細い突起物は十分な踏抜き耐性が得られない可能性がありますのでご注意ください。

型番

SLP30-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

SLP30-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ(cm)
外形寸法(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP30-M

M
22.5~24.5
約W280×D120×H105mm
ベージュ
4971660962877
280.000
578-0313

1個

3,800( 4,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 本製品は室内履きです。
  • 非常時を除き屋外でのご使用はお避けください。
  • 本製品は日本産業規格(JIS-T8101耐踏抜き性)による検査を実施していますが、それを超える踏抜き力に耐えられるものではありません。
  • あまりにも細い突起物は十分な踏抜き耐性が得られない可能性がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日常で使える防災スリッパの型番SLP30-Mのページです。
型番SLP30-Mに関する仕様情報を記載しております。

日常で使える防災スリッパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLP30-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ サイズ(cm) 外形寸法(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

3,800円

( 4,180円 )
1個 -

5日目

L25.0~27.5約W305×D125×H110mmグレー4971660962884300.000578-0317

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました