(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L125A
鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプ ツギテ

鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプ L125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,429円
税込単価
56,572円

【特長】・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ロング
  • 適合六角レンチ(mm):
    12
  • 材質1:
    外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム
  • 材質2:
    内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

L125A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ(mm)L×W×H
呼び径A
呼び径B
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L125A

4560263690739
205-3413
180×234×172
125
5
8800.0

1個

51,429( 56,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です
・鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます
・取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します
・65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属
【用途】
・運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に
・水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用
【材質】
・外側金具:ダクタイル鋳鉄
・内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

L125Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプの型番L125Aのページです。
型番L125Aに関する仕様情報を記載しております。

鋼管用圧着ソケット(直管専用型)ロングタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L150A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード サイズ(mm)L×W×H 呼び径A 呼び径B 質量(g)

56,571円

( 62,228円 )
1個 -

4日目

4560263690753205-3410180×268×198150610300.0

銅管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました