(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラ柄クッション TRC-210H 反射タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラ柄クッション TRC-210H 反射タイプ

通常単価(税別)
3,409円
税込単価
3,750円

【特長】・トラ柄と反射材が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝撃...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4932134232674
  • トラスココード:
    166-8943
  • 質量(g):
    128.000
  • 材質1:
    クッション:発泡ウレタン
  • 材質2:
    表面:ポリエチレン
  • 材質3:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    10
  • 幅(mm):
    200
  • 色:
    赤/白
  • 長さ(m):
    1

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

247083

1個

3,409( 3,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラ柄と反射材が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝撃を緩和します
・カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます
【用途】
・駐車場等での危険標示に
・衝突時の衝撃緩和に
【材質】
・クッション:発泡ウレタン
・表面:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラ柄クッション TRC-210H 反射タイプの型番247083のページです。
型番247083に関する仕様情報を記載しております。

トラ柄クッション TRC-210H 反射タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました