(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PiCa FG用キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PiCa FG用キャスター【2個入り】

通常単価(税別)
21,038円
税込単価
23,142円

【特長】・FGN、FGC、FGR適合のキャスターです・本体の背面に取付ける固定...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    FGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段
  • JANコード:
    4989247163579
  • トラスココード:
    542-5859
  • 品名:
    FG用背面キャスター
  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    キャスター部:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-HC2

1パック

2個入り

21,038( 23,142円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FGN、FGC、FGR適合のキャスターです
・本体の背面に取付ける固定式キャスターです
【材質】
・キャスター部:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PiCa FG用キャスターの型番FG-HC2のページです。
型番FG-HC2に関する仕様情報を記載しております。

PiCa FG用キャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました