(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目隠しグリーンフェンス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAN-605-LGN
目隠しグリーンフェンス ボウゴネット

通常単価(税別)
8,371円
税込単価
9,208円

【特長】・装飾用・目隠し用【材質】・本体:ポリエステル・メッシュシート:ポリエ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ロール型
  • 長さ(m):
    3
  • 幅(m):
    1
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    本体:ポリエステル
  • 材質2:
    メッシュシート:ポリエチレン樹脂
  • 材質3:
    結束バンド:ポリエチレン樹脂

型番

TAN-605-LGN 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAN-605-LGN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN-605-LGN

ライトグリーン
4560258450492
536-6970

1個

8,371( 9,208円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用
・目隠し用
【材質】
・本体:ポリエステル
・メッシュシート:ポリエチレン樹脂
・結束バンド:ポリエチレン樹脂
・グリーンフェンス×1、固定バンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目隠しグリーンフェンスの型番TAN-605-LGNのページです。
型番TAN-605-LGNに関する仕様情報を記載しております。

目隠しグリーンフェンスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAN-611-DGN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

8,371円

( 9,208円 )
1個 -

7日目

ダークグリーン4560258451482536-6957

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました