(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃棄物標識 ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

廃棄物標識 ポリプロピレン

通常価格(税別)
2,728円 ~ 2,856円
税込価格
3,001円 ~ 3,142円

【特長】・空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    280.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 横(mm):
    600
  • 縦(mm):
    600
  • 取付仕様:
    4mmφ穴×4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白地・オレンジ/黒
4932134240624
353-7658
産業廃棄物保管場所

1個

2,728( 3,001円 )

1日目

白地・赤/黒
4932134240655
353-7654
特別管理産業廃棄物保管場所

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
【用途】
・廃棄物の保管場所に。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃棄物標識 ポリプロピレンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました