(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)

通常単価(税別)
4,284円
税込単価
4,712円

【材質】・ポリカーボネート

詳細情報を確認する

  • レンズ色:
    グリーン
  • フレーム色:
    ブルー
  • 角度調整:
  • 防傷加工:
  • ツル調整:
  • トラスココード:
    229-8302
  • 質量(g):
    42
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • テンプルカラー:
    ブルー
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    163
  • 長さ(mm):
    144~155
  • 遮光度:
    IR3

(i)ご注意

  • アーク溶接には使用しないでください。
  • レーザ用保護めがねとして使用しないでください。

型番

RS-80B-IR3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-80B-IR3

1個

4,284( 4,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポリカーボネート

(i)ご注意

  • アーク溶接には使用しないでください。
  • レーザ用保護めがねとして使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)の型番RS-80B-IR3のページです。
型番RS-80B-IR3に関する仕様情報を記載しております。

一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました