(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-150BNL-50HZ
ラインポンプ ポンプカンレンヨウヒン

通常単価(税別)
30,934円
税込単価
34,027円

【特長】・従来品の吐出し量を確保しつつ残水位5mmを実現【用途】・池水の循環、...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    4600.0
  • 材質1:
    ケーシング(合成樹脂)
  • 材質2:
    羽根車(合成樹脂)
  • 材質3:
    主軸(SUS420J2)
  • 口径(mm):
    32
  • 全長(mm):
    140.5
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(kW):
    0.15
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 全高(mm):
    316.5
  • 全幅(mm):
    140.5
  • 全揚程(m):
    5
  • 吐出量(L/min):
    75

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

SP-150BNL-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP-150BNL-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-150BNL-50HZ

568-3311
4975567182338
50
3.7

1個

30,934( 34,027円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の吐出し量を確保しつつ残水位5mmを実現
【用途】
・池水の循環、散水、排水用
【材質】
・ケーシング(合成樹脂)
・羽根車(合成樹脂)
・主軸(SUS420J2)
・ホースカップリングナット1個

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプの型番SP-150BNL-50HZのページです。
型番SP-150BNL-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SP-150BNL-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 周波数(Hz) 電流(A)

30,934円

( 34,027円 )
1個 -

11日目

568-33124975567187333603.0

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました