(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSL20-2736
ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付き ブルーシート

通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・#2000番相当のブルーシートです・薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 番手(#):
    2000
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 厚さ(mm):
    0.15
  • ハトメ内径(mm):
    12
  • 引張強度:
    縦:555N/5cm 横:340N/5cm
  • 引裂強度:
    縦:167N 横:147N
  • 耐久期間:
    約3ヵ月

(i)ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。

型番

BSL20-2736 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSL20-2736 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
ハトメ数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSL20-2736

4550414334124
652-7672
700
3.5
2.6
14

1個

1,170( 1,287円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・#2000番相当のブルーシートです
・薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています
・全てアルミハトメがついています
【用途】
・建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)

(i)ご注意

  • 工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
  • 耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
  • 懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
  • 車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付きの型番BSL20-2736のページです。
型番BSL20-2736に関する仕様情報を記載しております。

ブルーシートエコノミー #2000 アルミハトメ付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSL20-1010
BSL20-3636
BSL20-3645
BSL20-3654
BSL20-5454
BSL20-5472
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) ハトメ数(個)

9,488円

( 10,437円 )
1個 -

19日目

4550414334209652-76847800.09.79.744

1,320円

( 1,452円 )
1個 -

19日目

4550414334131652-76731000.03.53.516

1,643円

( 1,807円 )
1個 -

19日目

4550414334148652-768313004.43.518

1,740円

( 1,914円 )
1個 -

19日目

4550414334155652-76821600.05.33.520

2,693円

( 2,962円 )
1個 -

19日目

4550414334162652-76792300.05.35.324

3,405円

( 3,746円 )
1個 -

19日目

4550414334179652-76743100.07.15.328

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました