(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無臭柿渋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無臭柿渋

通常単価(税別)
2,838円
税込単価
3,122円

【特長】・柿から作られた日本古来の天然塗料です・嫌な臭いもありません【用途】・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4993453662023
  • トラスココード:
    194-8761
  • 乾燥時間:
    15分
  • 色:
    茶色
  • 塗り重ね可能時間:
    15分
  • 容量(L):
    1
  • 指触乾燥時間:
    15分
  • 塗り重ね回数:
    1回~2回
  • 塗布面積([[M2]]):
    10
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    天然柿渋

(i)ご注意

  • 日光や蛍光灯の下では時間が経つと濃く変色します。当初色が薄いと何度も塗り重ねると真っ黒になります。
  • 釘などの鉄分があると黒くなります。
  • レモンなど酸性で変色します。

型番

ES001W22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES001W22

1個

2,838( 3,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柿から作られた日本古来の天然塗料です
・嫌な臭いもありません
【用途】
・木部の着色や染色に
【材質】
・天然柿渋

(i)ご注意

  • 日光や蛍光灯の下では時間が経つと濃く変色します。当初色が薄いと何度も塗り重ねると真っ黒になります。
  • 釘などの鉄分があると黒くなります。
  • レモンなど酸性で変色します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無臭柿渋の型番ES001W22のページです。
型番ES001W22に関する仕様情報を記載しております。

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました