(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFB-0809-25A-300L
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型 ジュシ・ダクト・フレキシブルホース

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型 SFB-0809-25A-300L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,166円
税込単価
27,683円

【特長】・従来品より柔らかい金属製フレキです・繰り返しの曲げ、および振動吸収性...

詳細情報を確認する

  • 適合流体:
    冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
  • 材質1:
    フレキ部:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    ソケット部:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。

型番

SFB-0809-25A-300L 解除

Loading...

SFB-0809-25A-300L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-0809-25A-300L

300
25
1
630.000
116-3475

1個

25,166( 27,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より柔らかい金属製フレキです
・繰り返しの曲げ、および振動吸収性に優れています
・継手はパッキンレスのためパッキン交換が不要です
【用途】
・各種配管の接続、芯ズレ及び振動吸収に
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ソケット部:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 振動吸収の際はなるべく真っ直ぐの状態で接続してください。

SFB-0809-25A-300Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型の型番SFB-0809-25A-300Lのページです。
型番SFB-0809-25A-300Lに関する仕様情報を記載しております。

スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ) ソケット・メタルシールソケット型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFB-0809-20A-1000L
SFB-0809-20A-300L
SFB-0809-20A-500L
SFB-0809-25A-500L
SFB-0809-40A-1000L
SFB-0809-40A-300L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) 呼び径A 呼び径B 質量(g) トラスココード

29,045円

( 31,950円 )
1個 -

1日目

1000203/4870.000116-3471

21,256円

( 23,382円 )
1個 -

1日目

300203/4470.000116-3472

23,423円

( 25,765円 )
1個 -

1日目

500203/4590.000116-3473

27,710円

( 30,481円 )
1個 -

1日目

500251760.000116-3476

54,258円

( 59,684円 )
1個 -

1日目

1000401 1/22290.000116-3478

40,879円

( 44,967円 )
1個 -

1日目

300401 1/21320.000116-3479

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました