(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスパー HD-3308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスパー HD-3308

通常価格(税別)
4,290円
税込価格
4,719円

【特長】・プロ仕様のオールシーズン長靴です・長持ち設計により、屈折による折り切...

詳細情報を確認する

  • 靴丈(cm):
    37
  • 色:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    本体:合成ゴム+天然ゴム
  • 材質2:
    靴底:合成ゴム+天然ゴム
  • 材質3:
    中敷:EVA

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法(cm)
質量(g)
トラスココード
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.0
700
389-7588
381
4940833750504

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

23.5
730
389-9073
387
4940833755516

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

24.0
760
389-9069
393
4940833750412

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

24.5
800
389-7593
400
4940833750429

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

25.0
830
389-9068
406
4940833750436

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

25.5
860
389-9074
413
4940833750443

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

27.0
920
389-9072
432
4940833750467

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

28.0
960
389-9078
445
4940833750474

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

29.0
1000.000
389-7592
457
4940833750481

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

30.0
1080.000
389-9066
476
4940833750498

1個

4,290( 4,719円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ仕様のオールシーズン長靴です
・長持ち設計により、屈折による折り切れがしにくいです
・吸汗裏布で快適な履き心地です
【用途】
・一般作業用
・土木作業用
・農業用
・漁業用
【材質】
・本体:合成ゴム+天然ゴム
・靴底:合成ゴム+天然ゴム
・中敷:EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました